Уровень технической готовности очень важен, так как даже кратковременные сбои производства могут привести к значительным финансовым потерям. Таким образом, необходимо обеспечить соответствующую защиту приборов, например от избыточного напряжения, а также высокую доступность запасных частей. Прямые и косвенные разряды молнии, а также коммутационные операции в процессе могут приводить к перегрузкам на линиях электроснабжения и связи, например в системах цифровой передачи данных.
You've viewed 8 of 32 products
Модельный ряд устройств защиты от избыточного напряжения
Ассортимент устройств для защиты от избыточного напряжения Endress+Hauser включает:
- Устройство защиты от избыточного напряжения для монтажа на DIN-рейке
- Устройство защиты от избыточного напряжения для полевого монтажа
- Устройство защиты от избыточного напряжения для сигнальных кабелей
- Устройство защиты от избыточного напряжения для линий связи цифровых шин
- Устройство защиты от избыточного напряжения для линий питания
Устройства защиты от избыточного напряжения используются в основном для автоматизации процессов, а также в технологиях измерения и связи для химической, фармацевтической, пищевой промышленности, промышленной и муниципальной водоочистки и водоотведения.
Принцип измерения
Устройства для защиты от избыточного напряжения предохраняют электронные компоненты полевых приборов от повреждений. Устройство обеспечивает безопасное заземление кратковременного избыточного напряжения, возникающего в сигнальных кабелях (например, 4...20 мА), линиях связи цифровых шин (HART, PA, FF) и линиях питания. Функциональные возможности электрического элемента не ограничиваются, поскольку при использовании безимпедансного подключения блока защиты не возникает падения напряжения.
Преимущества
- Дополнительно доступны устройства с сертификатами искробезопасности ATEX и SIL2
- Для заказа доступно устройство защиты от перенапряжения для монтажа на DIN-рейке или полевого монтажа
- Для заказа доступно устройство защиты от перенапряжения для линий питания, сигнальных кабелей и линий связи цифровых шин
- Повышение производительности за счет полной совместимости устройства с электрическими элементами, вовлеченными в процесс автоматизации и технологии измерения